- moneo:IIoT平台
- 使用案例
利用moneo RTM 與雷達感測器,連續測量 CIP 系統的水槽液位
利用雷達感測器監控液位
利用雷達感測器,測量 CIP 測試設施中的儲存槽液位,並透過moneo RTM加以視覺化、監控與紀錄。
初始情況
水槽由 2 個限制開關監控。
透過開關訊號,向控制系統回報
- 水槽是否為空
- 或水槽是否已滿
無法偵測兩者之間的液位。
因此,僅能在有限範圍內,偵測當下實際可用的介質量有多少。
專案目標
專案目標在於確保工廠可用率。藉由精準偵測水槽裡的清潔介質液位,在需要籌劃各個介質的供應時,moneo 能及時通知作業員。
在不干擾 CIP 系統控制的前提下,實行這個監控系統。
借助連續液位測量(含數據分析),來實現這項目標。
結果
籌劃依照需求進行的維護
藉由連續液位測量與 moneo RTM 數據分析,確保工廠可用率。這能確保水槽內有足夠的介質。
數據的取得與透明度,是用來安排即時採購補充介質。
除了製程控制,借助歷史數據,還能進一步進行製程分析,以及評估預期的消耗量。
moneo 的另一項優勢在於能夠遠端存取數據。
儀錶板
這裡能簡單快速的依照特定應用而建立儀錶板。
在此案例中:
總覽全部 4 個水槽各自的液位與容積
![](/responsive/medium/fourbythree/content/gallery/landingpages/moneo/kundenstories/moneo-204/204_02-dashboard.png?v=-509962981)
- 液位(單位:公尺)
- 容積(單位:公升)
分析
透過分析功能,使用者能針對水槽液位進行詳細分析。由於液位值會永久紀錄,使用者能以每天、每週與每月瀏覽此數據(歷史數據)。
- 介質可用率的經驗數值
- 這裡顯示:用來判定清空或充填作業的時間。
![](/responsive/medium/fourbythree/content/gallery/landingpages/moneo/kundenstories/moneo-204/204_03-analyse.png?v=-509967887)
- 液位(單位:公尺)
- 判定清空流程的使用時間
設定與規則:管理閥值
水槽中的液位是透過靜態限值監控。為此,會先定義限值,而當超過或未達限值時,會在 moneo 中產生警報或警示。
![](/responsive/medium/fourbythree/content/gallery/landingpages/moneo/kundenstories/moneo-204/204_04-thresholds.png?v=-509964937)
- moneo 「警示類型」(警示/警報+ 超過/未達)
- 各警示類型的限值
- 反應延遲(更新週期 = 約 1 秒)
工單處理規則
此功能用來輕鬆定義在警報或警示被觸發後應該會發生的狀況,例如:
- 電子郵件通知
- SAP整合
對於需要定期重新充填的應用,建議優化這項補充流程。
舉例來說,一旦水槽中的指定液位不再達到限值,會發送電子郵件通知給預設負責生產供應的使用者群組,以啟動充填流程。
計算數值
除了液位感測器的製程數值,在moneo 可利用計算數值功能,進一步判定更多有用的參數。
例如,在這個應用中,除了液位外,還能觀測容積。
這些水槽為直立式圓筒。以這個水槽的形狀來說,可利用「底面積乘以高度」的公式,計算出容積。
![](/responsive/medium/fourbythree/content/gallery/landingpages/moneo/kundenstories/moneo-204/204_05-calculatedvalues.png?v=-509955390)
數據流程模組
- 目前水槽液位(單位:m)
- 用於轉換資料來源單位的係數,此處是 0.001 = m
- 水槽的底面積(單位:mm²)
- 用於轉換輸出單位的係數,此處是 1,000,000 = 公升
- 將單位轉為mm
- 底面積(單位:mm²)乘以液位(單位:mm²)= 容積(單位:mm³)
- 將得到的容積單位從mm³ 轉為公升(dm³)
- 計算出容積(單位:公升)
取決於特定應用,可進一步計算:
- 計算短缺量(水槽總容積 – 目前容積)
- 計算液位百分比
- 加總所有數量(水槽1容積 + 水槽2容積…),用以判定整個倉庫中的總量(例如:紅酒)
利用moneo configure 進行配置
若啟用相應的moneo configure 授權,便可於moneo 讀取與寫入感測器的參數資料。為了架設雷達液位感測器,必須設定參考高度。只要在相對應的參數欄位輸入,就會寫入感測器中。
![](/responsive/medium/fourbythree/content/gallery/landingpages/moneo/kundenstories/moneo-204/204_06-configure.png?v=-509952307)
- 感測器的元資料(設備名稱、製造商…)
- 感測器的參數資料,以便配置感測器
- 目前製程值的即時數據資料