高安全性磁性感測器
對於非接觸式門的監控——易於安裝,可隱藏在不銹鋼後面
- 可於不同方向觸發,得以使用不同安裝方式
- 可隱藏於不銹鋼後,並加強防竄改功能
- 串聯連接後,仍能識别打開的門
- 滿足ZVEI對接口的新規定CB24I
- 合最高安全級别ISO 13849-1、SILCL 3以及 IEC 62061標準
非接觸式門監控
經由磁性感測器,無需接觸即可監測門的狀態經由磁性感測器。採用恰當的評估裝置時,可達到ISO 13849-1 PL e和IEC 62061 SILCL 3。
連接便捷
線纜、M8連接器(4針)和 M12連接器(4針)等多種連接方式,可提供標準化連接。 獲得UL和EAC認證,能夠在世界各地放心使用。
易於安裝
擁有小型和大型兩種版本的標準設計,即使在極小空間内也可保證應用的多樣性。
安全連接
結合如G1501S繼電器或AC041S監測器,感測器獲得了SILCL 3和PL e級别的TÜV認證。搭配宜福門SmartPLC(如AC422S)同樣可達到該安全級别。
哪個門開了?
感測器有3個觸點(信號觸點),可實現串聯連接,提供門開啟的具體信息。安全電路部份有2個觸點,另外1個觸點則針對非安全控制器。
絕佳防竄改性能
由於感測器可透過不銹鋼或鋁工作,因此可採用隱蔽裝方式,增强防竄改性能。
穩固安裝
MN5xxS安裝孔處採用了金屬加固,感測器可安全穩固的安裝。
高性能
寬泛的接通/斷開特性保證了平穩的切換特性。 具編碼的執行器可在各個方向上接近感測器。