測量光柵,可在內部物流中輕鬆監控物品。
- 可輕鬆確定內部物流中的物品尺寸,無需複雜的程式設計
- 高解析度,實現精確的物品檢測
搭配IO-Link,效能再升級
- 採用標準化IO-Link介面,方便整合
- 透過光束的選擇性評估,確認物體的尺寸或彼此間距
專為最佳物流流程所設計
這款測量光柵非常適合監控內部物流流程。它不但可評估多少光束及哪些光束受阻,還能偵測輸送帶上的物品是否位在安全正確的運送位置。10公釐的光束間距,可準確偵測棧板、包裹及箱子的高度及寬度。
搭配IO-Link,實現精準監控
多光束系統可透過IO-Link傳輸總共5種測量值。根據這些數值,操作者可得出一至多個物品的高度、位置及輪廓。此外,這款裝置還可提供運作時間的診斷資訊,並以數位方式傳輸,以利於必要時進行保養。