AS-i以及IO-Link:衛生區域的分線模塊

- 強固耐用的現場模組可支援高達8個IO-Link主站或AS-i裝置
- 外殼材質符合食品生產的衛生要求
- 透過標準M12供給電纜(A 編碼)提供電壓
- 每個端口的電流過載偵測
2種選項
分線模塊可在AS-i網路或IO-Link架構下運作。這將有助於庫存最小化,尤其是同時運用此二種技術時。可透過標準M12插座連接多達8位裝置,無論是智慧AS-i感測器、致動器或IO-Link主站。
強固型設計,專為嚴苛應用而生
特殊外殼材質及高等級入口防護,可在頻繁進行清潔的製程區域運作,例如食品產業。當端口的電流過載時,模組將透過紅色LED示警。如此一來,可避免基礎設施、致動器甚或工廠故障或損壞。
優點與客戶利多
AS-i 或 IO-Link 配電器
拜耐用材料及創新外殼設計所賜,本系列分線模塊可在衛生應用中派上用場。不論是4路或8路配電器,皆可向多達8個AS-i裝置供電,例如閥頭、直角迴轉感測器、馬達控制器等等,或對IO-Link主站供電。當每道通過的電流超過允許的4.4A時,電流過載檢測會透過個別M12連接處的紅色LED閃燈示警。