Skip to main content
You probably do not come from: Taiwan. If necessary, change to:United States
  1. 產品新聞
  2. 狀態監測
  3. 可配置信號燈

可配置信號燈

  • 完美的能見度
  • 現代LED RGB技術 – 壽命長、減少庫存
  • 透過IO-Link或設定選單直接配置不同模式
  • 亦有數位輸入的標準版本
  • 安裝簡單

高效能

信號燈可以被應用於狀態顯示或作為警示裝置,不論是機器上、輸送帶上及其他用途,它可以被安裝在工廠的任何地方。宜福門的創新信號燈比起傳統信號燈擁有多種優勢,是達成高標準要求應用的最佳選擇。

彈性配置

總的來說,信號燈必須要適應各種應用。然而,無需花費時間與精力將不同顏色的傳統模組安裝在一起,全新的LED RGB技術能夠透過IO-Link或設定按鈕,依需求調整信號燈(例如:永久開啟、低閃光率、高閃光率、不同顏色、警報)。如此減少了設備的多樣性以及庫存需求。

版本

DV13xx / DV15xx版本的信號燈可採用數位輸入,亦可利用裝置上的設定按鈕進行配置。DV23xx / DV25xx版本的信號燈可以透過IO-Link控制及設定,不具有設定按鈕。

適用於要求苛刻的環境

無論是水或是粉塵都不會附著在信號燈光滑的表面上。這能夠避免灰塵附著堆積,可以長期確保信號燈的能見度。
沒有金屬零件(例如螺絲或連接器)暴露在外。這使得信號燈相當適合應用於食品產業及醫療、製藥或化學領域。

最佳能見度

專利技術讓LED的光點與環境產生強烈的對比。如此可以確保最佳能見度,特別是在有外來光的情況下,像是安裝在大窗戶旁邊時。

使用壽命長

因為採用LED燈,此信號燈有很長的使用壽命。

適應力強

LED RGB技術讓信號燈可以被個別設定(永久開啟、低閃光率、高閃光率、不同顏色)。如此減少了設備的多樣性以及庫存需求。
信號燈可以應用於不同的安裝模式中,例如:顯示液位的類比模式。提供7種不同聲音可設定為警報。

安裝簡單

裝置隨附一個固定部件。另外,我們也提供附有安裝底座的版本,能夠滿足須提升安裝高度的應用。此安裝底座可以旋轉90度並安裝於牆上,無需額外的配件。此外,我們也提供桿上安裝的配件。