透過現場總線不中斷地傳輸數位感測器訊號
- PROFINET以及乙太網路/IP使用的數位輸入模組
- 直接連接感測器,簡化網路結構
- 整合的計數器功能可輕易實裝於高頻率計數應用
- 強固耐用的外殼適用於有沖洗清潔需求的環境
適用於現場應用的乙太網路模組
去中心化的DI模組被用作二進制感測器與現場總線間的閘道器。這意味著現場的二進制切換訊號可以直接透過現場總線傳輸。在現場總線拓樸中不需要其他的傳輸系統。
堅固且永久密封
宜福門模組是您的完美選擇,即使是在最嚴苛的應用環境:材料及生產方式與宜福門用於久經考驗的EVC和EVF產品系列的跳接電纜相同。Ecolink技術確保連接電纜線的M12連接既可靠又永久防侵入 。
優勢和客戶利益
IO-Link主站系列再添配備數位輸入模組的生力軍
對於宜福門IO-Link主站系列來說,乙太網路模組絕對是一大助力。它們擁有相同的設計、端口設置以及標準化的M12連接。
整合的計數器功能可輕易實裝於高頻率計數應用
可以透過PLC啟動高頻率計數器功能。感測器傳輸的脈衝會在模組中被計算,並作為計數器封包定期的傳輸至PLC。如此便能確保計數精準,且不會受到PLC週期時間影響。
強勁的電壓供應
乙太網模組為電壓供應提供不同的模組選項:1部A編碼1 x 4 A的M12連接器與1部L編碼2 x 16 A的M12連接器。後者能以菊鍊連接至同系列產品中的其他模組。