You probably do not come from: Taiwan. If necessary, change to:United States

全新的Dualis:檢驗、測量及控制物體

  • 2D視覺感測器,確保製程與物體的品質
  • 表面與輪廓的偵測,用於目標機械手臂導航
  • 使用者友善的軟體,能簡化設定
  • 在光源變化的條件下還可以可靠運作

多用途且必不可少

遺漏的固定夾、過多的黏著劑、過小的齒輪:全新的Dualis會偵測物體,並利用表面、輪廓、尺寸以及物體彼此之間距離,來檢查物體的品質或製程步驟是否正確。Dualis也能可靠地確保機械手臂到物體的精準控制,這使其成為一個多用途的感測器,在不允許絲毫誤差的製程中,能扮演不可或缺的角色。

透過使用者友善的宜福門視覺助手軟體,設定全新的Dualis。四個精靈將支援使用者設定最常見的幾項應用:表面分析、輪廓偵測、物體尺寸以及機器人導航等功能,只要輕點幾下,無論是單一或組合功能,都能完成設定。

一步步輕鬆解決您的應用需求

輪廓呈現驗證精靈能支援您解決簡單的輪廓呈現檢查。即使是缺乏經驗的使用者,也能在2分鐘內設定好應用。

機器人感測器校準

機器人感測器校準精靈能利用機械手臂精準控制物體。透過標記校準,感測器的座標系統以及機器人就能精確適應彼此。

測量

測量精靈容許判定物體的輪廓和表面。可以針對物體彼此之間的距離設定,判定它們的絕對值距離。

斑點呈現驗證精靈可讓您輕鬆建立斑點分析應用。斑點為像素連續出現所形成之區塊,而這些區塊的大小、形狀或其他特徵可以被檢查。

輕鬆連接至機器人

ProfiNet 版本配備L編碼連接器,用於電源供應,能直接連接至工業用機器人。

提供大量選項以達成完美的品質控制

Dualis可採用紅外線或RGB-W照明。後者讓Dualis能透過顏色來分辨物品。而多虧有了偏振濾光鏡,高反射性物品也能夠輕鬆偵測。在光源劇烈波動的條件下,Dualis會拍攝多達5張照片,每張照片會有不同的曝光時間,接著選取最佳照明的影像,以達到品質控制。

產品