You probably do not come from: Taiwan. If necessary, change to:United States

用於潮濕與衛生區域的電源:ecolink M12,L編碼

  • 2.5 mm²的電纜截面能夠傳輸高達16安培的電流
  • 根據EN 61076,配備L編碼的M12連接器
  • 以無鹵素添加與防火材質製成電纜護套
  • 防滑外圍螺母能夠確保在手動安裝時能緊固連接
  • 對於食品產業連接至IO-Link主站而言尤其理想

衛生與潮濕區域的完美連接

全新ecolink M12連接器滿足了食品產業嚴苛的要求,確保IO-Link主站向感測器或執行器提供穩定的電源。L編碼讓傳輸電流能高達16安培,2.5 mm²的電纜截面有助於減少電壓降低。

永久牢固

不對稱的防振裝置將螺紋套管固定到位,保證最佳的長期密封。即使用手,也能有效將外圍的螺母鎖緊。

技術資料:

工作電壓:63 V DC
額定電流:16 A
保護等級:與對應處鎖緊時具有 IP 65、IP 67、IP 69K
鎖緊扭力螺帽:0.6 Nm...1.2 Nm 請注意對應處的最高值

材質:

外殼 / 鑄模本體:PP
六角長形螺母: 不鏽鋼
聯絡資料:鍍金
密封環:EPDM
纜線:MPPE 5 x 2.5 mm²

應用:

食品產業

與IO-Link主站一起使用:
製程等級的安全連接

結合宜福門用於食品產業的高電流IO-Link主站,EVF電纜能夠在具挑戰性的製程環境下,長期且可靠的將感測器或執行器連接至後續的基礎設施。

PerformanceLine

用於感測器和 2 A 致動器的IO-Link 主機,使用 L 編碼的 M12 連接技術,透過菊花鏈供電。

產品