用作氣動分配器的連接
透過連接兩個製程連接件,裝置可用作氣動分配器,無需額外的轉接頭。
維護單元
多虧先進的安裝理念,壓力感測器可以安裝在您的維護單元中,無需轉接頭,因此是壓縮空氣處理的理想組件。
面板安裝
裝置可以使用 E30574 安裝套件安裝在面板中。ifm 安裝套件的特性:固定夾卡入裝置側面的凹槽中,確保感測器牢固地固定在夾具中。
也可以將多個感測器安裝在面板上。
面板安裝
裝置可以使用兩個圓柱螺絲靈活地安裝到沒有 DIN 導軌的面板上。為此,在將裝置放置在頂部並向下鎖定之前,請先將圓柱螺絲旋入面板中。交替旋緊圓柱螺絲,直到裝置緊貼面板。
DIN 導軌安裝
使用 E30575 轉接頭,壓力感測器可以快速輕鬆地安裝在 DIN 導軌上。轉接頭無需螺絲即可卡入感測器。然後將轉接頭和感測器夾入金屬導軌中。
管道安裝
感測器的兩個連接頭可供在管道上靈活安裝,以滿足您的要求。未使用的裝置連接頭用密封塞封閉。
墻壁安裝
使用墻壁安裝轉接頭,無需工具即可快速輕鬆地安裝和拆卸感測器。也可以使用上部鑽孔來進行桌面安裝。在這種情況下,會形成一個小角,從而更容易讀取顯示器,尤其是安裝得更深時。使用此轉接頭還可以進行串聯安裝。