- 汽缸感測器
- 液壓缸的感測器
適用於液壓缸的感測器
抗高壓的位置感測器通常用來偵測液壓缸的活塞。它們僅能偵測強磁金屬。除了用來當作液壓缸裡的限制開關,感測器也能用在其他液壓組件上,像是閥或泵。
一體成形的全金屬外殼是由高防護等級的不鏽鋼製成,可抵抗壓力峰值達 1000 bar(爆破壓力),以及承受高達1000萬次的壓力循環。作業溫度範圍廣泛而且防護等級高,讓感測器能應用於極端嚴苛的工業環境中。
![Schnittzeichnung Hydraulikzylinder](/responsive/medium/fourbythree/content/gallery/microsites/zylindersensoren/ifm-hydraulikzylinder.png?v=-2119304643)
極為堅固耐用的不鏽鋼感測器
對於液壓缸用途裡感測器的高要求,宜福門電子為其客製化了一項自行研發的產品。
感測器是以一體成型的不銹鋼外殼製成。因此,感測器能長久達到 500bar作業壓力的要求。此外,堅固的感測器外殼還能承受此類應用會發生的壓力峰值與爆破壓力。MFH系列感測器是以O型圈與支撐環密封。而在M9H系列感測器上,O型圈是徑向插入,並在安裝過程中提供額外的機械終端阻擋。
感測器能偵測行動機台或成型技術裡的液壓缸最終位置。通常,會在此處偵測活塞桿與活塞間的距離。運作原理僅偵測強磁金屬(鋼鐵)。在感測器本身,電子磁阻式測量元件(MR元件)偵測感測器中與其相鄰的永久磁場。而此MR元件則會在永久磁場中。由於不鏽鋼外殼對磁場沒有影響,這樣一來,便只會偵測到活塞桿的強磁金屬。藉此,能推估強磁金屬的距離,而內部磁場這樣的變化,下游電子元件會產生相對應的開關訊號。
感測器產品系列 | 輸出 | 連接 | 特性 |
---|---|---|---|
液壓缸感測器 |
|
|
|