1. Продукти
  2. Датчики
  3. Ультразвукові датчики

Ультразвукові датчики

  • Безконтактне виявлення незалежно від кольору, прозорості або характеристики поверхні об'єкта
  • Дуже великий діапазон виявлення
  • Інтуїтивне налаштування виявлення діапазону за допомогою кнопки або IO-Link
  • З програмованим комутаційним виходом та масштабованим аналоговим виходом
  • Добре видимий світлодіод для відображення комутаційного стану

Ультразвукові датчики

Ультразвукові датчики використовуються для надійного визначення положення та точного безперервного вимірювання відстані твердих речовин, порошків і рідин. Вони передають і приймають звукові хвилі ультразвукового діапазону. Об’єкт, який потрібно виявити, відображає звукові хвилі, а інформація про відстань визначається за допомогою вимірювання часу прольоту. Наприклад, блістерні упаковки в пакувальних технологіях або прозорі пластикові чаші в харчовій промисловості можуть бути надійно виявлені.
Навіть в умовах експлуатації із сильним забрудненням, пилом або туманом датчики надійно та без перешкод виявляють об’єкти.
Компактні ультразвукові датчики ifm забезпечують особливо малу сліпу зону, великі діапазони вимірювання та високу роздільну здатність.
Асортимент продукції включає пристрої з програмованим комутаційним виходом, аналоговим виходом або їх комбінацією. Вихідна функція, точки перемикання та діапазон вимірювання зручно встановлюються за допомогою кнопки на пристрої або за допомогою дротового навчання.
Деякі типи датчиків можна додатково налаштувати через IO-Link, напр. за допомогою інтерфейсу USB. Програмне забезпечення moneo використовується для візуалізації, передачі та архівації наборів параметрів.