1. Продукти
  2. Датчики
  3. Датчики клапанів

Датчики клапанів

  • Здвоєний індуктивний датчик для пневматичних приводів і клапанів
  • Призначений для простого встановлення на звичайні приводи на основі VDI / VDE 3845
  • Швидке та просте встановлення здвоєних датчиків AS-рейку
  • Зворотний зв'язок за положенням для клапанів із висувним з величиною ходу до 80 мм
  • Постійний надійний моніторинг клапана

Системи зворотного зв'язку для клапанів і приводів клапанів

Датчики клапанів
У промислових процесах, де використовуються рідини, повітря або гази, клапани необхідні для дозування та контролю. Пневматичні приводи клапанів зазвичай використовуються для механічного позиціонування. Положення клапана необхідно контролювати електронним способом.

Подвійний датчик для приводів клапанів
Кругла мішень, яку також називають «шайбою», із двома металевими гвинтами, зміщеними на 90°, встановлена ​​на валу приводу. Гвинти розташовані на різній висоті. Компактний подвійний індуктивний датчик (тип IND) з двома інтегрованими датчиками визначає верхній або нижній металевий гвинт залежно від положення клапана і, таким чином, два положення перемикача. Ця система працює надійно і не зношується. Він практично стійкий до зовнішніх впливів і нечутливий до механічних впливів, таких як вібрація та удари.

Датчик для клапанів з підйомним штоком
Для зворотного зв'язку з положенням клапанів з підйомним штоком використовується efector valvis. Дві або три точки перемикання можна встановити за допомогою кнопок з кроком 80 мм. На додаток до положень «відкрито» і «закрито» клапана, третє положення використовується для моніторингу «підйому сидіння» (активне під час процесу очищення). Завдяки роздільній здатності 0,2 мм датчик виявляє навіть дуже незначні зміни в положенні клапана. Індуктивний принцип вимірювання гарантує безконтактну роботу без зношування. Різні адаптери дозволяють легко встановити один і той же датчик на клапани різних виробників і розмірів.