1. Продукти
  2. Діагностичний контроль технічного стану
  3. Системи моніторингу та діагностики вібрації

Системи моніторингу та діагностики вібрації

  • Надійний постійний моніторинг сумарної вібрації відповідно до DIN ISO 10816
  • Захист проти постійного перевантаження машини і несподіваного повного зупинення
  • Децентралізований моніторинг обладнання вбудований у машину
  • Компактні польові пристрої та модульні системи шаф керування
  • Від компактних, аналогових датчиків вібрації до інтелектуальної діагностичної електроніки в шафі керування

Системи вібраційного контролю

Системи вібраційного моніторингу використовуються для технічного обслуговування машин і установок за станом. Вони допомагають вчасно виявити пошкодження машини та запобігти дорогому непрямому збитку.
Системи вібраційного моніторингу використовуються для технічного обслуговування машин і установок за станом. Передавачі вібрації та датчики виявляють пошкодження підшипників і дисбаланс у приводах і обертових частинах машини. У поєднанні з діагностичною електронікою акселерометри забезпечують комплексний моніторинг вібрації великих приводів.