1. Продукти
  2. Діагностичний контроль технічного стану
  3. Витратоміри стисненого повітря

Витратоміри стисненого повітря

  • Вимірювання відповідно до ISO 2533 та DIN 1343
  • Для вимірювання стисненого повітря в промисловості: аргон (Ar), вуглекислий газ (CO2), азот (N2)
  • Великий діапазон вимірювання до 700 Нм³/год
  • Чудова динаміка та висока чутливість
  • З кількісною витратою, сумарною витратою та індикацією температури

Витратоміри стисненого повітря

Лічильник стисненого повітря серії SD контролює стандартну об'ємну витрату стисненого повітря в промисловому застосуванні. Він визначає чотири категорії процесу: швидкість потоку, об'ємну кількість потоку, споживану кількість і температуру середовища. Датчик видає надійні значення процесу навіть у разі коливань температури або тиску. Висока точність датчика дозволяє надійно виявляти навіть найменші кількості або витоки.
Пікове споживання, поточне споживання або накопичене споживання можна отримати та відрегулювати за допомогою запрограмованого перемикача та налаштувань рівня сигналізації - все одним натисканням кнопки.
Пристрої мають два комутаційних виходи, які можна запрограмувати як нормально відкриті або нормально закриті. Для виведення виміряного значення один комутаційний вихід також може бути налаштований як масштабований аналоговий вихід. Для моніторингу спожитої кількості інший вихід передає імпульси підрахунку на контролер.
Налаштування параметрів здійснюється за допомогою кнопок на сенсорі. Деякі типи датчиків можна додатково налаштувати через IO-Link, напр. за допомогою інтерфейсу USB. Програмне забезпечення LINERECORDER SENSOR використовується для візуалізації, передачі та архівації наборів параметрів.