1. Продукти
  2. IO-Link
  3. IO-Link майстер

IO-Link майстер

  • Для підключення до восьми IO-Link приладів
  • Надійне передавання даних про машину, робочих параметрів і діагностичних даних в контролер
  • Одночасний обмін даними з контролером і суміжними системами
  • Прилади для промислового застосування та шаф керування
  • Із вбудованим інтерфейсом польової шини

Майстер IO-Link

Головні пристрої IO-Link для польових застосувань є шлюзами для підключення до восьми пристроїв IO-Link, включаючи датчики, клапани або двійкові модулі введення/виведення. У деяких версіях пропонуються порти, які розроблені як порти B і забезпечують допоміжну енергію для підключення приводів IO-Link. Ведучий передає дані машини, параметри процесу та діагностичні дані до контролера. Асортимент продукції включає інтерфейси Profinet, EtherCat, Ethernet/IP, Profibus або AS-інтерфейс.
Чудова електромагнітна стабільність, широкий температурний діапазон, високий рівень захисту та міцний корпус кваліфікують пристрій для використання в суворих промислових умовах. Майстер з AS-інтерфейсом має технологію швидкого монтажу за допомогою слайдера, який фіксує верхню та нижню частину.
Головний пристрій IO-Link для монтажу в шафі управління має вбудований веб-сервер для конфігурації та діагностики. Він передає дані машини, параметри процесу та діагностичні дані через Profinet або Ethernet/IP до контролера. Щоб гарантувати, що дані можуть оброблятися ІТ і використовуватися на кількох заводах або навіть у всьому світі, пристрій має другий порт Ethernet із вбудованим комутатором. Цей другий порт забезпечує пряме об’єднання в мережу всіх під’єднаних пристроїв IO-Link із локальним сервером за допомогою паралельного каналу зв’язку під назвою «шлях Y». Інтегрований інтерфейс програмного забезпечення LINERECORDER AGENT забезпечує зв'язок із сервером.