1. Продукти
  2. IO-Link
  3. Датчики позиціювання з IO-Link

Датчики позиціювання з IO-Link

  • Ємнісні датчики для виявлення положення або контролю рівня
  • Датчики вимірювання відстані з дуже великим діапазоном і придушенням заднього фону
  • Ультразвукові датчики для безконтактного виявлення об'єктів
  • Фотоелектричні датчики для спеціальних застосувань
  • З комутаційним виходом, аналоговим сигналом та IO-Link

IO-Link - Індуктивні датчики

IO-Link - Ультразвукові датчики

IO-Link - Датчики циліндрів

IO-Link - Системи зворотного зв'язку для вентильних приводів

Датчики положення IO-Link

Датчики положення в даний час незамінні в промислових застосуваннях для надійного визначення положення на машинах. У порівнянні з механічними перемикачами індуктивні, ємнісні та магнітні датчики пропонують ідеальні характеристики: безконтактна робота без будь-якого зносу, висока частота перемикань і точність. Крім того, вони нечутливі до вібрації, пилу та вологи.
Датчики циліндрів використовуються для визначення положення поршнів у пневматичних циліндрах.
У промислових процесах, де використовуються рідини, повітря або гази, клапани необхідні для дозування та контролю. Датчики клапанів надійно сигналізують про положення приводів, клапанів, шиберів і заслінок.
Фотоелектричні датчики як «штучні очі» є фундаментальними для технології автоматизації. Використовуються там, де необхідно надійне і безконтактне визначення точного положення об'єктів. Матеріал виявленого об'єкта не має значення. Порівняно з індуктивними, ємнісними та магнітними датчиками, фотоелектричні датчики мають набагато більшу зону сприйняття.
Лазерні датчики використовуються для виявлення дуже маленьких об'єктів. У поєднанні з вимірюванням часу польоту можна надійно вимірювати навіть великі відстані.