1. Продукти
  2. IO-Link
  3. IO-Link датчики для контролю кутових та лінійних переміщень

IO-Link датчики для контролю кутових та лінійних переміщень

  • Визначена послідовність імпульсу для надійного вимірювання швидкості обертання
  • Енкодер для точного визначення положення та лінійного вимірювання
  • Датчики кута нахилу для точного вимірювання кутів нахилу в осях X і Y
  • Висока точність вимірювання в усьому діапазоні кутів у двох осях
  • Високий ступінь захисту для відповідності вимогам складних умов експлуатації

Датчик IO-Link для контролю руху

У багатьох промислових застосуваннях необхідно відстежувати частоту обертання або зупинку приводів, вимірювати швидкості, частоти, відстані, кути або положення, а також відображати, обробляти та передавати поточні значення процесу. У промисловості обробки матеріалів і деревообробної промисловості кодери зарекомендували себе як надійні інструменти для вимірювання положення та лінійного вимірювання.
Часто горизонтальне вирівнювання машин або частин машини є важливою вимогою для надійної роботи. Датчики нахилу використовуються для надійного визначення кутового положення на робочих платформах або вирівнювання автокранів або екскаваторів. Промислове застосування включає системи відстеження сонячних панелей. Датчики можна налаштувати через IO-Link, використовуючи, наприклад, інтерфейс USB. Програмне забезпечення LINERECORDER SENSOR використовується для візуалізації, передачі та архівації наборів параметрів.