IO-Link прилади
- Дисплеї для відображення до чотирьох робочих значень
- Електронні вимикачі також відключають ланцюги постійного контролю 24 В вторинного ланцюга
- Міні дисплей для контролю значень
- Сигнальними лампами можна керувати через IO-Link
Пристрої IO-Link
Асортимент пристроїв IO-Link від ifm включає дисплеї та електронні вимикачі.
На дисплеї IO-Link відображаються значення процесу, тексти та повідомлення, надані підключеним головним IO-Link. Він відображає до чотирьох призначених значень процесу, сигналів тривоги та попереджень. Додаткова зміна кольору тексту та фону може бути використана для отримання швидкого огляду.
Електронні запобіжники постійно контролюють вторинне коло 24 В і надійно вимикають його в разі несправності. Ці електронні вимикачі також вимикатимуть ланцюги у випадках, коли механічні вимикачі часто не спрацьовують, напр. у разі перевантаження ланцюга довгими кабелями. За допомогою кнопки кожен канал модуля запобіжників можна окремо активувати, дезактивувати або скинути. Модуль також можна керувати та налаштовувати через IO-Link.