1. Продукти
  2. IO-Link
  3. ПЗ IO-Link

ПЗ IO-Link

  • Проста і швидка інтеграція інтелектуальних датчиків у світ ПЛК
  • Просте, швидке та інтуїтивне введення в експлуатацію зчитувачів 1D/2D кодів, 3D-камер і RFID-зчитувачів
  • Додатки для роботи на AS-i шлюзах з інтерфейсом польової шини
  • Просте та чітке відображення робочих значень
  • Скорочений час налаштування в процесі введення в експлуатацію

Програмне забезпечення IO-Link

За посиланням «moneo configure» ви можете знайти програмне забезпечення для чіткого онлайн- та офлайн-налаштування параметрів датчиків IO-Link за допомогою майстрів USB або майстрів IO-Link від ifm. Він забезпечує однакове налаштування параметрів і відображення даних процесу всіх датчиків і виконавчих механізмів за допомогою інтерфейсу IO-Link (незалежно від виробника), а також налаштування параметрів і відображення даних процесу головних пристроїв IO-Link від ifm.

За посиланням «Програми» ви можете знайти інструменти для AS-i Masters (AC14) для налаштування параметрів і налаштування датчиків IO-Link, зчитувачів коду 1D/2D, 3D-камер і головок читання/запису RFID. ifm також пропонує програми для реєстрації та збереження даних процесу модулів AS-i IO-Link і для керування конфігураціями AS-i.