1. Продукти
  2. IO-Link
  3. Стартові набори IO-Link

Стартові набори IO-Link

  • Стартовий комплект IO-Link з 4-портовим майстром для швидкого введення в експлуатацію
  • Сумісний із програмним забезпеченням IO-Link для налаштування параметрів moneo configure SA
  • Стартовий набір для зв'язку польовою шиною і додатків IIoT, завантажування можливе через MQTT і JSON
  • У комплект входить датчик з IO-Link, блок живлення, що підключається, зі змінним адаптером, Ethernet і кабель для датчика

Налаштуйте інтелектуальні датчики та підключіть їх до ПЛК та ІТ-світу

За допомогою початкового комплекту IO-Link ви можете перевірити комунікаційний інтерфейс головного пристрою IO-Link прямо на своєму столі. Інтуїтивно зрозуміле програмне забезпечення для налаштування параметрів moneo configure знаходить усі головні пристрої IO-Link у мережі та створює огляд усієї установки. Крім того, всі підключені датчики відображаються з відповідними параметрами. Це дає можливість задавати параметри всіх датчиків системи з однієї центральної точки.

Безперервні значення процесу можна зчитувати безпосередньо через IO-Link.

Децентралізований майстер IO-Link служить шлюзом між інтелектуальними датчиками IO-Link і польовою шиною до контролера. Ось як ви легко підключите надійні компоненти від технологій автоматизації до світу ІТ.