1. Продукти
  2. Компоненти для систем управління та автоматизації рухомої техніки
  3. Контролери

Контролери

  • Входи для аналогових, цифрових, діагностичних та імпульсних сигналів
  • Цифрові, ШІМ-виходи або виходи за струмом
  • Середовище програмування CODESYS сумісне зі стандартом МЕК 61131-3
  • Високопродуктивний CAN-інтерфейс для різних завдань комунікації
  • Сертифікат відповідності Е1, виданий Німецьким федеральним автотранспортним міністерством

Контролери

Контролери ifm серії ecomatmobile розроблені для використання в суворих умовах. Вони підходять для безпосередньої установки в транспортні засоби та мобільні машини.
Крім компактних, гнучких і недорогих міні-контролерів, асортимент також пропонує потужні, вільно програмовані контролери з великою кількістю входів і виходів. Для критично важливих завдань безпеки доступні контролери безпеки.
Сигнали, що виробляються датчиками, швидко та надійно обробляються контролерами та передаються на виконавчі механізми. Крім багатофункціональних входів і виходів для різних програм, кожен контролер має кілька інтерфейсів CAN. Дані з контролера двигуна можуть оброблятися за допомогою протоколу J1939.
Програмне забезпечення CODESYS на основі стандарту IEC 61131-3 дозволяє легко й точно налаштовувати функцію контролера для індивідуального застосування.
Пристрої пропонують підвищений рівень електромагнітної сумісності та мають схвалення типу e1. Завдяки високому ступеню захисту корпусу модулі підходять для монтажу на зовнішніх панелях і поверхні, а також для установки в кабіні будівельних машин, сільськогосподарської техніки або комунальної техніки.