1. Продукти
  2. Компоненти для систем управління та автоматизації рухомої техніки
  3. Програмовані дисплеї

Програмовані дисплеї

  • Надійний і потужний HMI для роботи та моніторингу
  • Програмований і налаштовуваний відповідно до IEC 61131-3 за допомогою CODESYS
  • Корпус із високим ступенем захисту, стійкий до ударів і вібрації
  • Прилади для встановлення на поверхню і панель
  • Потужні інтерфейси для різних комунікаційних завдань

Блоки для експлуатації та моніторингу

Robust HMI - це програмовані графічні дисплеї для керування, налаштування параметрів і роботи мобільних машин і установок. Їх можна використовувати в поєднанні з мобільним контролером або як окреме рішення.

Деякі типи мають аналоговий відеовхід для підключення до мобільної камери. Дані та функції пристрою безпечно передаються через інтерфейси CAN.

Дисплеї мають багато вільно програмованих функціональних клавіш з підсвічуванням. Деякі типи оснащені додатковою навігаційною клавішею, потенціометром з функцією кнопки або сенсорним екраном.

Пристрої пропонують підвищений рівень електромагнітної сумісності та мають схвалення типу e1. Завдяки високому ступеню захисту корпусу модулі підходять для монтажу на зовнішніх панелях і поверхні, а також для установки в кабіні будівельних машин, сільськогосподарської техніки або комунальної техніки.

Дисплеї доступні в різних розмірах.

Панель ecomatPanel була розроблена для використання в суворих умовах у кабінах водія. Функціональні клавіші та поворотна кнопка з інтегрованою 4-сторонньою кнопкою та функцією натискання забезпечують легке використання навіть у рукавичках. Кільце з підсвічуванням навколо поворотної кнопки, що складається з чотирьох сегментів, а також клавіші з підсвічуванням забезпечують чіткий огляд встановлених функцій. Усі світлодіодні елементи освітлення можна налаштувати окремо та призначити індивідуальні кольори.