1. Продукти
  2. Рішення IIoT
  3. Налаштування параметрів програмного забезпечення

Налаштування параметрів програмного забезпечення

  • Швидке налаштування датчиків
  • Зручне для користувача налаштування параметрів
  • Інтуїтивне та зручне керування

Програмне забезпечення для налаштування параметрів

Портфоліо програмного забезпечення для налаштування параметрів ifm охоплює широкий спектр застосувань. До них входять рішення для налаштування параметрів і налаштування пристроїв IO-Link, зчитувачів коду 1D/2D, 3D-камер і головок читання/запису RFID, а також діагностичної електроніки VSE для моніторингу вібрації.

Чітка настройка параметрів онлайн і офлайн для всіх пристроїв IO-Link, навіть незалежних від виробника, можлива лише за допомогою одного програмного інструменту, moneo configure.

Додатки використовуються майстрами AS-i (AC14) для налаштування параметрів і налаштування датчиків IO-Link, зчитувачів коду 1D/2D, 3D-камер і головок читання/запису RFID. ifm також пропонує програми для реєстрації та збереження даних процесу модулів AS-i IO-Link і для керування конфігураціями AS-i.

Програмне забезпечення для датчика розпізнавання об’єктів O2D і датчика огляду об’єктів O2V використовується для простого та прямого налаштування пристроїв.

Датчик огляду об'єкта O2V розрізняє режими роботи «Додатки», «Моніторинг» і «Сервіс». Режим роботи вибирається за допомогою операційної програми.

Серверне програмне забезпечення OPC забезпечує інтерфейс, який стандартизує дані діагностичної електроніки VSE та зчитувача коду ifm для інтеграції в систему вищого рівня.