• Продукти
  • Промисловості
  • IIoT & Рішення
  • Сервіс
  • Компанія
  1. Продукти
  2. Аксесуари
  3. Приладдя для інтерфейсу AS
  4. Повторювачі, кінцеве навантаження та перевірка кабелю
  5. AC1145

AS-Interface diagnosis and analysis tool

AC1145

eAS-i Tester

AS-Interface diagnosis and analysis tool

AC1145

eAS-i Tester

  • Індикація всіх ведених пристроїв на шині
  • Зчитування і запис даних і параметрів ведених пристроїв
  • Локальна діагностика для AS-i мережі
  • Зручна діагностика та оцінювання
  • ce
  • ukca
Application
Application Локальна діагностика для AS-i мережі; creation of test reports for AS-i networks; diagnosis and analysis tool for AS-i
Electrical data
Undervoltage monitoring yes
Operating conditions
Ambient temperature [°C] 0...55
Storage temperature [°C] -25...70
Tests / approvals
EMC
EN 50081-2
EN 61000-6-2
MTTF [ANN] 280
AS-i classification
AS-i version 2.1
Mechanical data
Weight [g] 346
Аксесуари
Items supplied
D-Sub data cable
software on CD
Remarks
Pack quantity 1 pcs.