AS-Interface addressing unit
AC1154
Addressing unit AS-i 3.0
AS-Interface addressing unit
AC1154
Addressing unit AS-i 3.0
- Для простої адресації та програмування AS-i ведених пристроїв
- Індикація всіх ведених пристроїв на шині
- Зчитування і запис даних і параметрів ведених пристроїв
- Просте зчитування повідомлень про помилку
- РК дисплей для відображення режиму роботи та адреси веденого пристрою
Application
Application | set-up and diagnosis |
---|
Electrical data
Reverse polarity protection | yes |
---|
Outputs
Short-circuit proof | yes |
---|
Operating conditions
Protection | IP 20 |
---|
AS-i classification
AS-i version | 3.0 |
---|---|
Розширений режим адресації | yes |
Mechanical data
Weight [g] | 445 |
---|
Аксесуари
Items supplied |
|
||
---|---|---|---|
Accessories (optional) |
|
Remarks
Remarks |
|
|
---|---|---|
Pack quantity | 1 pcs. |