- Продукти
- AC1324
Застосування
Застосування | децентралізований контролер; Шлюз DeviceNet |
---|
Електричні характеристики
Робоча напруга [V] | 24 DC |
---|---|
Споживання струму [mA] | < 500 |
Макс. споживання електроенергії з AS-i [mA] | 10 |
Макс. споживання енергії [VA] | 10 |
Кількість головних вузлів AS-i | 2 |
Інтерфейси
Інтерфейс зв'язку | RS232; CAN |
---|
Протокол | DeviceNet | |
---|---|---|
Тип використання | передача даних | |
Примітка щодо інтерфейсів |
|
Кількість інтерфейсів R232 | 1 | |
---|---|---|
Швидкість передачі | 9600...115200 Baud | |
Тип роз'єму | RJ11 | |
Тип використання | програмування | |
Примітка щодо інтерфейсів |
|
Режим експлуатації
Температура навколишнього середовища [°C] | 0...60 |
---|---|
Температура зберігання [°C] | -20...70 |
Захист | IP 20 |
Класифікація AS-i
Версія AS-i | 3.0 |
---|---|
AS-i майстер профіль | M4 |
Механічні характеристики
Вага [g] | 573 |
---|---|
Корпус | корпус для монтажу DIN-рейки |
Матеріали | алюміній; сталевий лист оцинкований |
Дисплеї/елементи керування
Дисплей |
|
---|
Зауваження
Кількість в упаковці | 1 шт. |
---|