- Продукти
- AC1365
AS-Interface PROFIBUS DP gateway with PLC
AC1365
ControllerE M4 1Mstr DPV1
AS-Interface PROFIBUS DP gateway with PLC
AC1365
ControllerE M4 1Mstr DPV1
- Із вбудованим інтерфейсом польової шини та ПЛК
- Надійний і швидкий обмін даними з рівнем приводу датчика
- Кольоровий дисплей для відображення стану всіх AS-i ведених пристроїв
- Зручна і проста для користувача конфігурація, налаштування та діагностика
- Меню з інтуїтивним функціонуванням
phase-out article
Alternative articles: AC1411 Product comparison: AC1365 / AC1411 When selecting an alternative article and accessories please note that technical data may differ!
The alternative articles of type AC14 can be operated in compatibility mode (AC1366) with the unit master file (GSD) of the AC13.
Application
Application | decentralised controller; PROFIBUS DP gateway |
---|
Electrical data
Operating voltage [V] | 24 DC |
---|---|
Insulation rating [V] | 500 |
Current consumption [mA] | < 500 |
Max. current consumption from AS-i [mA] | 10 |
Max. power consumption [VA] | 10 |
Number of AS-i masters | 1 |
Electrical separation | yes |
Interfaces
Communication interface | RS232; PROFIBUS |
---|
Transmission standard | EN 50170 | |
---|---|---|
Transmission rate | 12 MBaud | |
Protocol | Profibus DP | |
Usage type | data transmission | |
Note on interfaces |
|
Number of R232 interfaces | 1 | |
---|---|---|
Transmission rate | 9600...115200 Baud | |
Connector type | RJ11 | |
Usage type | programming | |
Note on interfaces |
|
Operating conditions
Ambient temperature [°C] | 0...60 |
---|---|
Storage temperature [°C] | -20...70 |
Protection | IP 20 |
AS-i classification
AS-i version | 2.11; 3.0 |
---|---|
AS-i master profile | M4 |
Mechanical data
Weight [g] | 550 |
---|---|
Housing | housing for DIN rail mounting |
Materials | aluminium; steel sheet galvanised |
Displays / operating elements
Display |
|
---|
Remarks
Pack quantity | 1 pcs. |
---|