- Продукти
- AC2625
I/O module for field applications
AC2625
FieldModuleDP IO-Link 4 Ports
I/O module for field applications
AC2625
FieldModuleDP IO-Link 4 Ports
- Робочі дані, конфігурація та діагностика за допомогою PROFIBUS DP
- Пряма інтеграція до системи
- Міцне виконання з герметичним корпусом для застосування у важких умовах експлуатації
- Просте налаштування за допомогою GSD-файла
- Для прямого підключення датчиків з IO-Link до PROFIBUS DP
Electrical data
Operating voltage [V] | 21.6...28.4 DC |
---|---|
Current consumption [mA] | 200 |
Electrical separation | no |
Inputs / outputs
Number of inputs and outputs | Number of digital inputs: 4 |
---|
Inputs
Number of digital inputs | 4 |
---|---|
Input circuit of digital inputs | $vier_weitere_Eingaenge_auf_den_Pins_2 |
Подача напруги [V] | 21.6...28.4 |
Max. total current rating of inputs [mA] | 500 |
Switching level high [V] | 11...30 |
Switching level low [V] | -3...5 |
Digital inputs protected against short circuits | yes |
Interfaces
Communication interface | IO-Link |
---|
Transmission type | COM1 (4,8 kBaud); COM2 (38,4 kBaud) |
---|---|
IO-Link revision | 1.0 |
Number of ports class A | 4 |
Transmission rate | 9,6...12000 kBit/s |
---|
Operating conditions
Ambient temperature [°C] | 0...55 |
---|---|
Storage temperature [°C] | -25...70 |
Protection | IP 67 |
Tests / approvals
EMC |
|
||||
---|---|---|---|---|---|
Shock resistance |
|
||||
Vibration resistance |
|
Mechanical data
Weight [g] | 287 |
---|---|
Materials | housing: PA 6; potting compound: PU; contact pins: brass gold-plated |
Remarks
Notes | phase-out article |
---|---|
Pack quantity | 1 pcs. |
Electrical connection - PROFIBUS
Connector: M12; coding: B |
Electrical connection - Process connection
Connector: M12; coding: A |
Electrical connection - подача напруги
Connector: M8; coding: A |