- Продукти
- AC2634
I/O module for field applications
AC2634
FieldModuleDP 4AI (PT100) M12
I/O module for field applications
AC2634
FieldModuleDP 4AI (PT100) M12
- Робочі дані, конфігурація та діагностика за допомогою PROFIBUS DP
- Пряма інтеграція до системи
- Міцне виконання з герметичним корпусом для застосування у важких умовах експлуатації
- Просте налаштування за допомогою GSD-файла
- Для прямого підключення до чотирьох датчиків температури до PROFIBUS DP
phase-out article
Product characteristics
Number of inputs and outputs | Number of Pt100 inputs: 4 |
---|---|
Measuring range [°C] | -200...850 |
Electrical data
Operating voltage [V] | 20...29 DC |
---|---|
Current consumption [mA] | < 110 |
Electrical separation | no |
Inputs / outputs
Number of inputs and outputs | Number of Pt100 inputs: 4 |
---|
Inputs
Number of Pt100 inputs | 4 |
---|---|
Sensor supply of the inputs | from operating voltage |
Measuring/setting range
Measuring range [°C] | -200...850 | ||
---|---|---|---|
Note on measuring range |
|
Accuracy / deviations
Measuring error [X16] | < ± 1 |
---|
Interfaces
Transmission rate | 9,6...12000 kBit/s |
---|
Operating conditions
Ambient temperature [°C] | 0...55 |
---|---|
Storage temperature [°C] | -25...85 |
Protection | IP 67 |
Tests / approvals
EMC |
|
||||
---|---|---|---|---|---|
Vibration resistance |
|
Mechanical data
Weight [g] | 308 |
---|---|
Materials | housing: PA 6; potting compound: PU; contact pins: brass gold-plated |
Remarks
Pack quantity | 1 pcs. |
---|
Electrical connection - PROFIBUS
Connector: M12; coding: B |
Electrical connection - Process connection
Connection | Connector: M12; coding: A |
---|
Electrical connection - подача напруги
Connector: M8; coding: A |