- Продукти
- Аксесуари
- Приладдя для інтерфейсу AS
- Повторювачі, кінцеве навантаження та перевірка кабелю
- AC3226
AS-Interface repeater
AC3226
SmartL25 AS-i Repeater III
AS-Interface repeater
AC3226
SmartL25 AS-i Repeater III
- Для подовження кабелю в мережі AS-i
- Для застосування в шафах керування
- Проста та швидка проводка за допомогою роз'єму COMBICON з гвинтовими клемами
- Компактне виконання
- Добре видимі світлодіоди для індикації роботи та помилок
Application
Application | extension of the AS-i network by another 100 m |
---|
Electrical data
Operating voltage [V] | 26.5...31.6 DC |
---|---|
Max. current consumption from AS-i [mA] | 60; (per AS-i line) |
Outputs
Electrical design | AS-i |
---|---|
Electrically separated | yes |
Operating conditions
Ambient temperature [°C] | -25...70 | |
---|---|---|
Note on ambient temperature |
|
|
Storage temperature [°C] | -25...75 | |
Max. relative air humidity [%] | 90; (non condensing) | |
Max. height above sea level [m] | 2000 | |
Protection | IP 20 | |
Pollution degree | 2 |
Tests / approvals
EMC |
|
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UL approval |
|
Mechanical data
Weight [g] | 170 |
---|---|
Type of mounting | mounting on DIN rail |
Materials | PA 6.6 |
Displays / operating elements
Display |
|
---|
Аксесуари
Items supplied |
|
---|
Remarks
Pack quantity | 1 pcs. |
---|