• Продукти
  • Промисловості
  • IIoT & Рішення
  • Сервіс
  • Компанія
  1. Продукти
  2. Аксесуари
  3. Приладдя для інтерфейсу AS
  4. Нижні частини модуля
  5. AC5003

Lower part for AS-Interface module

AC5003

MODULE LOWER PART

Lower part for AS-Interface module

AC5003

MODULE LOWER PART

  • AS-i інтерфейс для верхньої частини модуля
  • Надійне підключення до плоского кабелю AS-i, завдяки техніці швидкого монтажу
  • Для монтажу на DIN-рейку та панель
  • Високий ступінь захисту для відповідності вимогам складних умов експлуатації
  • cul
Electrical data
Operating voltage [V] 26.5...31.6 DC
Additional voltage supply [V] 24 DC
Outputs
Electrical design AS-i
Contact rating < 2 A
Operating conditions
Ambient temperature [°C] -25...85
Protection IP 67; (depending on the upper part used: IP 20 / IP 65 / IP 67)
Mechanical data
Weight [g] 59.5
Type of mounting mounting on DIN rail and panel
Dimensions [mm] 45 x 80 x 20
Materials PBT
Remarks
Pack quantity 1 pcs.
Electrical connection
contact pins in module upper part :