- Продукти
- AC5005
AS-Interface flat cable insulation displacement connector
AC5005
FLAT CABLE CONNECTOR - M12
AS-Interface flat cable insulation displacement connector
AC5005
FLAT CABLE CONNECTOR - M12
- Для переходу від AS-i плоского кабелю на роз'єм M12
- Для розширення мережі AS-i за допомогою шпор
- Просте та швидке підключення завдяки технології ізоляції зі зміщенням
- Високий ступінь захисту для відповідності вимогам складних умов експлуатації
phase-out article
Alternative articles: E75005 Product comparison: AC5005 / E75005 When selecting an alternative article and accessories please note that technical data may differ!
Application
Design | AS-i |
---|
Electrical data
Operating voltage [V] | 26.5...31.6 DC |
---|
Operating conditions
Ambient temperature [°C] | -25...70 |
---|---|
Protection | IP 67 |
Mechanical data
Weight [g] | 20.9 |
---|---|
Materials | Sealing: NBR; housing: PA; O-ring: FKM; гвинти: stainless steel (303/1.4305); Lock nut: brass nickel-plated; contact pins: bronze gold-plated |
Tightening torque [Nm] | 0.35 |
Remarks
Remarks |
|
|
---|---|---|
Pack quantity | 1 pcs. |
Electrical connection
Connector: M12; coding: A |