• Продукти
  • Промисловості
  • IIoT & Рішення
  • Сервіс
  • Компанія
  1. Продукти
  2. AL1030

IO-Link master with EtherCAT interface

AL1030

IO-Link Master PL EC 8P IP67

IO-Link master with EtherCAT interface

AL1030

IO-Link Master PL EC 8P IP67

  • Надійне передавання даних про машину, робочих параметрів і діагностичних даних в контролер
  • Із вбудованим інтерфейсом польової шини
  • Великий діапазон робочих температур і високий ступінь захисту
  • Міцний корпус для використання у важких умовах експлуатації
  • Для підключення до восьми IO-Link приладів
phase-out article
Alternative articles: AL1332 Product comparison: AL1030 / AL1332 When selecting an alternative article and accessories please note that technical data may differ!
  • ce
  • ukca
  • ethercat
  • cul
Application
Application I/O modules for field applications
Daisy-chain function подача напруги; fieldbus interface
Electrical data
Operating voltage [V] 19...31.2 DC; (US)
Protection class III
Additional voltage supply [V] 19...31.2 DC; (UA)
Actuator supply UA
Current rating per port [A] 1.6
Sensor supply US
Current rating per port [A] 0.2
Inputs / outputs
Total number of inputs and outputs 12; (configurable)
Number of inputs and outputs Number of digital inputs: 12; Number of digital outputs: 8
Inputs
Number of digital inputs 12; (IO-Link Port Class A: 4 x 2; IO-Link Port Class B: 4 x 1)
Switching level high [V] 15...30
Switching level low [V] -3...5
Digital inputs protected against short circuits yes
Outputs
Number of digital outputs 8; (IO-Link Port Class A: 4 x 1; IO-Link Port Class B: 4 x 1)
Max. current load per output [mA] 200
Short-circuit proof yes
Interfaces
Communication interface Ethernet; IO-Link
Ethernet - EtherCAT
Protocol EtherCAT
IO-Link Master
Transmission type COM1 (4,8 kBaud); COM2 (38,4 kBaud); COM3 (230,4 kBaud)
IO-Link revision 1.1
Number of ports class A 4
Number of ports class B 4
Operating conditions
Ambient temperature [°C] -25...60
Storage temperature [°C] -25...85
Max. relative air humidity [%] 95
Protection IP 65; IP 67
Tests / approvals
EMC
EN 61000-6-2
EN 61000-4-2 ESD 6 kV contact discharge / 8 kV air discharge
EN 61000-4-3
EN 61000-4-4
EN 61000-4-5
EN 61000-4-6
Shock resistance
EN 60068-2-27 30 g 11 ms
Vibration resistance
EN 60068-2-6 5 g
Mechanical data
Weight [g] 572.5
Materials housing: PA; socket: brass nickel-plated
Sealing material FKM
Remarks
Remarks
For further information please see the operating instructions.
Pack quantity 1 pcs.
Electrical connection - Ethernet
IN / OUT X21, X22 Connector: M12; coding: D; Sealing: FKM
Electrical connection - Process connection
IO-Link Port Class A X01...X04 Connector: M12; coding: A; Sealing: FKM
Electrical connection - подача напруги IN
X31 Connector: M12; coding: T
Electrical connection - подача напруги OUT
X32 Connector: M12; coding: T; Sealing: FKM