• Продукти
  • Промисловості
  • IIoT & Рішення
  • Сервіс
  • Компанія
  1. Продукти
  2. Обробка зображення / Ідентифікація
  3. RFID
  4. Антени для підключення до оцінювальної електроніки
  5. ANT431

RFID read/write head HF

ANT431

DTRHF INRWIDUS03

RFID read/write head HF

ANT431

DTRHF INRWIDUS03

  • Для надійної ідентифікації ID-транспондерів на контейнерах із деталями та продукції
  • Міцний корпус із нержавіючої сталі для застосування в технології складання, маніпулювання та монтажу
  • Високий ступінь захисту для відповідності вимогам складних умов експлуатації
  • RFID read/write head HF for non-flush mounting
  • For the connection to RFID evaluation units LF/HF using the tried-and-tested M12 connection
  • ce
  • ukca
  • cul
Application
Application detection of objects on transport equipment
Radio approval for USA; Canada; EU/RED; Australia; Japan; China; Taiwan; India; Singapore; Ukraine
Note on radio approval
The list of countries applying the European Radio Equipment Directive 2014/53/EU (RED) can be found under “Downloads”.
Electrical data
Operating voltage [V] 19.2...28.8 DC; (supply only via the DTE10x evaluation unit (to EN 60950-1))
Current consumption [mA] < 50
Protection class III
Operating frequency [MHz] 13,56
RFID standard ISO 15693
Detection zone
Distance write/read head front [mm] 160
Distance write/read head side [mm] 120
Distance to the ID tag [mm]
referred to 30 mm coin tag; I-CODE SLI : ≤ 45
Interfaces
Communication interface DATA / DTE10x
Operating conditions
Ambient temperature [°C] -20...60
Storage temperature [°C] -25...80
Protection IP 67; IP 69K
Tests / approvals
Shock resistance
EN 60068-2-27 50 g 11 ms / 40 g (6 ms, continuous)
Vibration resistance
EN 60068-2-6 20 g 10...2000 Hz
Mechanical data
Weight [g] 179
Housing cylindrical
Mounting non-flush mountable
Dimensions [mm] M30 x 1.5 / L = 50
Thread designation M30 x 1.5
Materials housing: stainless steel; Protective cover: PPS
Displays / operating elements
Display
operation 1 x LED, green
tag communication 1 x LED, yellow
Аксесуари
Items supplied
nut 2 x M30 x 1,5
Remarks
Pack quantity 1 pcs.
Electrical connection
Connection Connector: 1 x M12; coding: A