• Продукти
  • Промисловості
  • IIoT & Рішення
  • Сервіс
  • Компанія
  1. Продукти
  2. Обробка зображення / Ідентифікація
  3. RFID
  4. Антени RFID для підключення до оцінювальної електроніки
  5. ANT815

RFID UHF antenna

ANT815

DTRUHFE ADRWETTN04-

RFID UHF antenna

ANT815

DTRUHFE ADRWETTN04-

  • Для надійної ідентифікації UHF ID-транспондерів у виробництві та логістиці
  • Compact design for use with RFID ID tags in the near field
  • Reading range with dipole-type ID tags up to 1 m
  • Високий ступінь захисту для відповідності вимогам складних умов експлуатації
  • ce
  • ukca
Electrical data
Operating frequency [MHz] 865...928
Antenna connections 1; (TNC socket)
Antenna gain [dB] 866 MHz: -12; 915 MHz: -10
Impedance [Ω] 50
Operating conditions
Ambient temperature [°C] -20...55
Storage temperature [°C] -40...85
Protection IP 67
Mechanical data
Weight [g] 443.5
Housing rectangular
Dimensions [mm] 126 x 37 x 156
Materials housing: plastics; TNC socket: brass / PTFE
Remarks
Pack quantity 1 pcs.