- Продукти
- Компоненти для систем управління та автоматизації рухомої техніки
- Модулі вводу/виводу
- Пристрої з можливістю програмування і роз'ємом M12 або DEUTSCH
- CR2040
input module for mobile machines
CR2040
ioControl/In 16/M12
input module for mobile machines
CR2040
ioControl/In 16/M12
- Децентралізоване з'єднання датчиків і приводів
- With many multifunctional configurable input channels
- Високопродуктивний CAN-інтерфейс для різних завдань комунікації
- Середовище програмування CODESYS сумісне зі стандартом МЕК 61131-3
- Високий ступінь захисту відповідає вимогам рухомої техніки
Application
Special feature | Gold-plated contacts |
---|
Electrical data
Operating voltage [V] | 8...32 DC |
---|---|
Nominal voltage DC [V] | 12 / 24 |
Current consumption [mA] | 188; (24 V DC: 105 mA; maximum: 300 mA) |
Reverse polarity protection | yes |
Overvoltage protection | yes; (36 V: t ≤ 10 s) |
Inputs / outputs
Total number of inputs and outputs | 16 |
---|---|
Number of inputs and outputs | Number of digital inputs: 16; Number of analogue inputs: 8; Number of frequency inputs: 4; Number of resistor inputs: 4 |
Inputs
Total number of inputs | 16 |
---|---|
Number of frequency inputs | 4 |
Number of resistor inputs | 4 |
Number of digital inputs | 16 |
Number of analogue inputs | 8 |
Analogue input (current) [mA] | 0...20 |
Analogue input (voltage) [V] | 0...32 |
Software / programming
Parameter setting options | CODESYS 2.3 |
---|---|
PLC function to IEC 61131-3 | yes |
Interfaces
Communication interface | CAN | ||
---|---|---|---|
Number of CAN interfaces | 2 | ||
Transmission rate | 20 kBit/s... 1 MBit/s | ||
Protocol | CANopen; SAE J1939; free protocol | ||
Profile | CiA DS 301 Version 4; CiA DS 401 Version 1.4 | ||
Interface | CAN Interface 2.0 A/B ISO 11898 | ||
Factory settings |
|
Operating conditions
Ambient temperature [°C] | -40...85 |
---|---|
Storage temperature [°C] | -40...85 |
Max. relative air humidity [%] | 90; (non condensing) |
Max. height above sea level [m] | 2000 |
Protection | IP 65; IP 67 |
Pollution degree | 2 |
Tests / approvals
EMC |
|
||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Continuous shock resistance |
|
||||||||||||||||||||||
Fast temperature change |
|
||||||||||||||||||||||
Vibration resistance |
|
||||||||||||||||||||||
MTTF [ANN] | 98 |
Mechanical data
Weight [g] | 635.5 |
---|---|
Type of mounting | mounting via screws |
Dimensions [mm] | 234 x 76 x 37 |
Materials | housing: PA6/6.6; display: PA; pushbuttons: silicone |
Displays / operating elements
Display |
|
||||
---|---|---|---|---|---|
Operating elements |
|
Апаратне забезпечення
Processor | Freescale PowerPC 50 MHz |
---|---|
RAM | 592 kByte |
Mass storage | 1536 kByte Flash / 1 kByte FRAM |
Remarks
Pack quantity | 1 pcs. |
---|
Electrical connection - CAN IN
CAN IN | Connector: 1 x M12; coding: A; Contacts: gold-plated |
---|
Electrical connection - CAN OUT
CAN OUT | Connector: 1 x M12; coding: A; Contacts: gold-plated |
---|
Electrical connection - Inputs
Con. 1...8 | Connector: 8 x M12; coding: A; Contacts: gold-plated |
---|
Electrical connection - supply / CAN interface
X1 | Connector: 1 x AMP connector (TE-AMP 1745078-1); Contacts: tin-plated |
---|