• Продукти
  • Промисловості
  • IIoT & Рішення
  • Сервіс
  • Компанія
  1. Продукти
  2. Компоненти для систем управління та автоматизації рухомої техніки
  3. Шлюзи
  4. ISOBUS шлюз
  5. CR3122

ISOBUS gateway

CR3122

ISOBUS Gateway/VT+TC

ISOBUS gateway

CR3122

ISOBUS Gateway/VT+TC

  • Безпечний зв'язок між навісним обладнанням і трактором
  • Контроль динамічного цільового значення та документування через TaskController (TC)
  • Проста конфігурація через CODESYS з використанням бібліотек ISOBUS
  • Швидке і просте впровадження без додаткових витрат на ліцензію
  • Сертифіковано асоціацією AEF (Фонд електроніки сільськогосподарської промисловості)
  • ukca
  • ce
  • e13
Electrical data
Operating voltage [V] 12...27 DC
Current consumption [mA] 11...48
Interfaces
Communication interface CAN
Number of CAN interfaces 2
CAN
Transmission rate 250 (125...1000) kBaud
Interface CAN Interface 2.0 A/B ISO 11898
Terminating resistor yes; (internal ; 120 Ohm; cannot be deactivated)
ISOBUS
Transmission rate 250 kBaud
Interface CAN Interface ISO 11783
Terminating resistor no
Operating conditions
Ambient temperature [°C] -40...80
Protection IP 67
Mechanical data
Weight [g] 184.95
Type of mounting panel / surface
Dimensions [mm] 72 x 104 x 29
Materials housing: PA 12 black
Displays / operating elements
Display
status 1 x LED, green/red
supply voltage 1 x LED, green/red
Апаратне забезпечення
Processor ARM Cortex M4 32 bit
Program memory 1,5 MB Flash
Working memory RAM: 320 kB FRAM: 16 kB
Remarks
Pack quantity 1 pcs.
Electrical connection - CAN
Connector: 1 x M12; coding: A
Electrical connection - ISOBUS
Connector: 1 x M12; coding: A