• Продукти
  • Промисловості
  • IIoT & Рішення
  • Сервіс
  • Компанія
  1. Продукти
  2. CR3150

CAN GSM/GPS quad-band radio modem

CR3150

MobileMaintenance

CAN GSM/GPS quad-band radio modem

CR3150

MobileMaintenance

  • Глобальне передавання даних через мережу мобільного радіозв'язку 2G/3G
  • Збір даних про місцезнаходження і передача в хмарне сховище
  • Безпечний наскрізний зв'язок за протоколом TLS
  • Безпечна буферизація даних навіть за нестабільного радіозв'язку
  • Підключення до системи керування машиною через інтерфейс CAN
Article no longer available - archive entry
Alternative articles: CR3146 or CR3158 Product comparison: CR3150 / CR3146 / CR3158 When selecting an alternative article and accessories please note that technical data may differ!
  • ce
Electrical data
Operating voltage [V] 8...32 DC
Current consumption [mA] < 250
Inputs / outputs
Number of inputs and outputs Number of analogue inputs: 1
Inputs
Number of analogue inputs 1
Interfaces
Communication interface CAN
Number of CAN interfaces 2
Number of USB interfaces 1
Protocol CANopen; SAE J1939
Operating conditions
Ambient temperature [°C] -40...80
Protection IP 67
Mechanical data
Weight [g] 215
Materials housing: PA black
Displays / operating elements
Display
status 2 x LED
Data memories
Real-time clock yes; with sleep and wakeup mode
Remarks
Pack quantity 1 pcs.