• Продукти
  • Промисловості
  • IIoT & Рішення
  • Сервіс
  • Компанія
  1. Продукти
  2. CR7506

Programmable safety controller for mobile machines

CR7506

R360/SafetyController/13849

Programmable safety controller for mobile machines

CR7506

R360/SafetyController/13849

  • Для повного контролю функціонування машин і рухомої техніки
  • З безліччю багатофункціональних конфігурованих вхідних і вихідних каналів
  • Високопродуктивний CAN-інтерфейс для різних завдань
  • Для застосування в системах безпеки
  • Сертифікат відповідності Е1 від Kraftfahrt-Bundesamt (Німецьке федеральне автотранспортне міністерство) для використання в складних умовах експлуатації
phase-out article
Alternative articles: CR711S Product comparison: CR7506 / CR711S When selecting an alternative article and accessories please note that technical data may differ!
  • ce
  • ukca
  • e1r
Electrical data
Operating voltage [V] 10...32 DC
Inputs / outputs
Total number of inputs and outputs 24
Number of inputs and outputs Number of digital inputs: 24; Number of analogue inputs: 8; Number of frequency inputs: 8; Number of digital outputs: 8
Inputs
Number of frequency inputs 8
Number of digital inputs 24
Number of analogue inputs 8
Analogue input (current) [mA] 0...20
Analogue input (voltage) [V] 0...32
Outputs
Number of digital outputs 8
Number of PWM outputs 8
Number of PWM-I outputs 8
Software / programming
Parameter setting options input/output functions
PLC function to IEC 61131-3 yes
Interfaces
Number of CAN interfaces 2
Number of R232 interfaces 1
Safety classification
Complies with the requirements
ISO 13849-1: 2015 PL d
IEC 62061 SIL 2
Mechanical data
Weight [g] 1556
Dimensions [mm] 153 x 43 x 241
Remarks
Pack quantity 1 pcs.