• Продукти
  • Промисловості
  • IIoT & Рішення
  • Сервіс
  • Компанія
  1. Продукти
  2. Подача напруги
  3. Запобіжники
  4. DF2216

Electronic circuit breaker

DF2216

Fuse/IO-Link/24VDC/2x6A

Electronic circuit breaker

DF2216

Fuse/IO-Link/24VDC/2x6A

  • Для постійного контролю 24 В вторинного ланцюга
  • Надійне вимкнення у разі помилки
  • Модульний і селективний захист обладнання та заводу
  • Добре видимий світлодіод для відображення використання потужності, вимкнення та експлуатації
  • З IO-Link для передавання сигналів і діагностичних даних
  • ce
  • ukca
  • cul
  • ur
Electrical data
Operating voltage [V] to SELV/PELV
Nominal voltage DC [V] 24
Input voltage DC [V] 19.2...30
Protection class III
Mains buffering time (nominal voltage 24 V DC) [ms] 10
Closed-circuit current [mA] 8
Number of channels 2
Nominal current [A] 6
Nominal current (Fail Safe Element) [A] 6
Outputs
Load capacitance, total [mF] 20
Operating conditions
Ambient temperature [°C] -25...60
Storage temperature [°C] -40...70
Protection IP 20; (on the front)
Pollution degree 2
Tests / approvals
EMC
EN 61000-6-3 radiation of interference
EN 61000-6-2 immunity
Mechanical data
Weight [g] 73
Dimensions [mm] 80 x 12.5 x 98.5
Displays / operating elements
Display
status 2 x LED, red / green / orange
Operating elements
2 x pushbutton
Electrical connection
Connection push-in terminals:
Diagrams and graphs
output characteristics
time-current characteristics