Електричні характеристики
Номінальна напруга змінного струму [V] | 400 / 480 |
---|---|
Номінальна частота змінного струму [Hz] | 50...60 |
Діапазон вхідної напруги змінного струму [V] | 323...552 |
Вихідна напруга постійного струму [V] | 24...28 |
Клас захисту | I |
Макс. час затримки вмикання [ms] | 12 |
Допустиме відхилення вихідної напруги [%] | 0.2 |
Максимальний вихідний струм при мінімальній вихідній напрузі [A] | 20.8 |
Максимальний вихідний струм при максимальній вихідній напрузі [A] | 17.8 |
Вихідна потужність (постійна) [W] | 500 |
Вихідна потужність (пікова) [W] | 1000 |
Коефіцієнт потужності (номінальна напруга 400 В змінного струму / 50 Гц) | 0.94 |
Коефіцієнт потужності (номінальна напруга 480 В змінного струму / 50 Гц) | 0.95 |
Кількість вихідних ланцюгів | 4 |
Піковий струм увімкнення (номінальна напруга 400 В змінного струму / 60 Гц) [A] | 2.1 |
Піковий струм увімкнення (номінальна напруга 480 В змінного струму / 50 Гц) [A] | 2 |
Ефективність (номінальна напруга 400 В змінного струму/60 Гц) [%] | 94.2 |
Ефективність (номінальна напруга 480 В змінного струму/50 Гц) [%] | 94 |
Час буферизації мережі (номінальна напруга 400 В змінного струму / 60 Гц) [ms] | 24 |
Час буферизації мережі (номінальна напруга 480 В змінного струму / 50 Гц) [ms] | 24 |
Вхідний струм (номінальна напруга 400 В змінного струму / 60 Гц) [A] | 1.1 |
Вхідний струм (номінальна напруга 480 В змінного струму / 50 Гц) [A] | 0.9 |
Виходи
Ємність навантаження, загальна [mF] | 12.5 |
---|
Режим експлуатації
Температура навколишнього середовища [°C] | -25...70 |
---|---|
Температура зберігання [°C] | -40...85 |
Макс. відносна вологість повітря [%] | 95; (відносна вологість) |
Макс. висота над рівнем моря [m] | 5000 |
Захист | IP 65; IP 67 |
Ступінь забруднення | 3 |
Випробування/схвалення
EMC |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Постійна стійкість до ударів |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Стійкість до вібрації |
|
Механічні характеристики
Вага [g] | 1558.8 |
---|---|
Розміри [mm] | 182 x 183 x 59 |
Матеріали | корпус: алюмінієвий сплав; кришка корпусу: ПК; гвинти: сталь бронзовий |
Зауваження
Кількість в упаковці | 1 шт. |
---|
Електричне з'єднання - Вихідна напруга
Конектор: 2 x M12; кодування: L; Блокування: латунь |
Електричне з'єднання - подача напруги
Конектор: 1 x 7/8"; Блокування: латунь |
Діаграми та графіки
блокова діаграма
|
|
---|
вихідні характеристики
|
|
---|
характеристична крива ступеня ефективності/втрати потужності
|
|
---|
характеристична лінія для зниження номінальних значень
|
|
---|
характеристична лінія для часу буферизації мережі
|
|
---|