Характеристики пристрою
Кількість входів та виходів | Кількість аналогових входів: 2 |
---|---|
Інтерфейс зв'язку | IO-Link |
Електричні характеристики
Робоча напруга [V] | 18...30 DC; (до БННН/ЗННН) |
---|---|
Номінальна напруга постійного струму [V] | 24 |
Споживання струму [mA] | < 380 |
Входи/виходи
Кількість входів та виходів | Кількість аналогових входів: 2 |
---|
Входи
Макс. загальний номінальний струм входів [mA] | 200 |
---|---|
Кількість аналогових входів | 2 |
Аналоговий вхід (напруга) [V] | 0...10 |
Інтерфейси
Інтерфейс зв'язку | IO-Link | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Тип передачі | COM2 (38,4 kBaud) | ||||||
Перегляд IO-Link | 1.1 | ||||||
SDCI стандарт | IEC 61131-9 | ||||||
Профілі | Smart Sensor 0x4000: Identification and Diagnosis 0x8001: Switching Signal Channel 0x8006: Adjustable Switching Signal Channel | ||||||
SIO режим | Ні | ||||||
Необхідний тип головного порту | A/B | ||||||
Аналогові технологічні дані | 2 | ||||||
Підтримувані DeviceID |
|
Мін. час робочого циклу [ms] | 4.3 |
---|
Мін. час робочого циклу [ms] | 4.6 |
---|
Режим експлуатації
Температура навколишнього середовища [°C] | -25...70 | |||
---|---|---|---|---|
Примітка щодо температури навколишнього середовища |
|
|||
Температура зберігання [°C] | -25...70 | |||
Макс. відносна вологість повітря [%] | 90; (лінійно зменшується до 50 % (40 °C) не конденсується) | |||
Макс. висота над рівнем моря [m] | 4000 | |||
Захист | IP 67 | |||
Ступінь забруднення | 2 |
Випробування/схвалення
MTTF [ANN] | 504 |
---|
Механічні характеристики
Вага [g] | 92 |
---|---|
Матеріали | корпус: PA |
Дисплеї/елементи керування
Дисплей |
|
---|
Аксесуари
Комплектуючі (опціонально) |
|
---|
Зауваження
Зауваження |
|
|
---|---|---|
Кількість в упаковці | 1 шт. |