Converter IO-Link - 4...20 mA
DP3213
CONV IO-LINK/2x4-20mA/IP69K
Converter IO-Link - 4...20 mA
DP3213
CONV IO-LINK/2x4-20mA/IP69K
- компактна конструкція з високим ступенем захисту для використання у вологому середовищі
Product characteristics
Number of inputs and outputs | Number of analogue outputs: 2 |
---|---|
Communication interface | IO-Link |
Application
Application | аналогові виходи, керовані через IO-Link; для підключення актуаторів з аналоговим керуванням до IO-Link системи; для використання у вологому середовищі; використання в приміщенні |
---|
Electrical data
Operating voltage [V] | 18...30 DC; ((у вологому середовищі: 18...28 V) to SELV/PELV) |
---|---|
Nominal voltage DC [V] | 24 |
Current consumption [mA] | 300 |
Max. current load total [A] | 0.2 |
Inputs / outputs
Number of inputs and outputs | Number of analogue outputs: 2 |
---|
Outputs
Number of analogue outputs | 2 |
---|---|
Analogue current output [mA] | 4...20 |
Max. load [Ω] | 300 |
Precision analogue output [%] | 0,25 |
Interfaces
Communication interface | IO-Link | ||||
---|---|---|---|---|---|
Transmission type | COM2 (38,4 kBaud) | ||||
IO-Link revision | 1.1 | ||||
SDCI standard | IEC 61131-9 | ||||
Profiles | Smart Sensor | ||||
SIO mode | no | ||||
Required master port type | A/B | ||||
Process data analogue | 2 | ||||
Min. process cycle time [ms] | 3.6 | ||||
Supported DeviceIDs |
|
Operating conditions
Ambient temperature [°C] | -25...70 | |||
---|---|---|---|---|
Note on ambient temperature |
|
|||
Storage temperature [°C] | -25...70 | |||
Max. relative air humidity [%] | 90; (linearly decreasing to 50 % (40 °C) non condensing) | |||
Max. height above sea level [m] | 4000 | |||
Protection | IP 67; IP 69K | |||
Pollution degree | 2 |
Tests / approvals
MTTF [ANN] | 298 |
---|
Mechanical data
Weight [g] | 79.2 |
---|---|
Weight (without accessories and packaging) [g] | 28 |
Dimensions [mm] | 63 x 30 x 24.5 |
Materials | housing: PA |
Material nut | stainless steel (1.4404 / 316L) |
Sealing material | FKM |
Displays / operating elements
Display |
|
---|
Remarks
Remarks |
|
|
---|---|---|
Pack quantity | 1 pcs. |
Electrical connection - plug
Connector: 1 x M12, straight; coding: A; Locking: stainless steel (1.4404 / 316L) |
Electrical connection - socket
Connector: 1 x M12, straight; coding: A; Locking: stainless steel (1.4404 / 316L); Sealing: FKM |