• Продукти
  • Промисловості
  • IIoT & Рішення
  • Сервіс
  • Компанія
  1. Продукти
  2. Обробка зображення / Ідентифікація
  3. RFID
  4. Компактні RFID пристрої з IO-Link
  5. DTI410

RFID read/write head HF

DTI410

DTRHF FBRWIOUS03

RFID read/write head HF

DTI410

DTRHF FBRWIOUS03

  • Для надійної ідентифікації ID-транспондерів на контейнерах із деталями та продукції
  • Міцний корпус із нержавіючої сталі для застосування в технології складання, маніпулювання та монтажу
  • Високий ступінь захисту для відповідності вимогам складних умов експлуатації
  • RFID read/write head HF for flush mounting
  • Fuer_den_Anschluss_an_IO_Link_Master_mittels_bewaehrter_M12_Steckverbindung
  • ce
  • ukca
  • iolink
  • cul
Application
Application detection of objects on transport equipment
Radio approval for USA; Canada; EU/RED; Australia; Japan; China; Taiwan; India; Singapore
Note on radio approval
The list of countries applying the European Radio Equipment Directive 2014/53/EU (RED) can be found under “Downloads”.
Electrical data
Operating voltage [V] 19.2...28.8 DC
Current consumption [mA] < 50
Protection class III
Operating frequency [MHz] 13,56
RFID standard ISO 15693
Detection zone
Distance write/read head front [mm] 40
Distance write/read head side [mm] 20
Distance to the ID tag [mm]
referred to 20 mm coin tag; I-CODE SLI : ≤ 12
Interfaces
Communication interface IO-Link
Transmission type COM2 (38,4 kBaud)
IO-Link revision 1.1
SDCI standard IEC 61131-9
Profiles Smart Sensor: Device Identification
SIO mode no
Required master port type A
Supported DeviceIDs
Type of operation DeviceID
default 967
Operating conditions
Ambient temperature [°C] -20...60
Storage temperature [°C] -25...80
Protection IP 67; IP 69K
Tests / approvals
Shock resistance
EN 60068-2-27 40 g 6 ms / repetitive
EN 60068-2-27 50 g 11 ms / not repetitive
Vibration resistance
EN 60068-2-6 20 g 10...2000 Hz
MTTF [ANN] 610.46
UL approval
Ta -20...60 °C
Enclosure type Type 1
подача напруги Limited Voltage/Current
File number UL E205959
Mechanical data
Weight [g] 111
Housing cylindrical
Mounting flush mountable
Dimensions [mm] M12 x 1 / L = 70
Thread designation M12 x 1
Materials housing: stainless steel; Protective cover: PPS
Displays / operating elements
Display
operation 1 x LED, green
tag communication 1 x LED, yellow
Аксесуари
Items supplied
nut 2 x M12 x 1
Remarks
Pack quantity 1 pcs.
Electrical connection
Connection Connector: 1 x M12; coding: A