RFID read/write head HF
DTI435
DTRHF INRWIOUS03
RFID read/write head HF
DTI435
DTRHF INRWIOUS03
- Для надійної ідентифікації ID-транспондерів на контейнерах із деталями та продукції
- Міцний корпус із нержавіючої сталі для застосування в технології складання, маніпулювання та монтажу
- Високий ступінь захисту для відповідності вимогам складних умов експлуатації
- RFID read/write head HF for non-flush mounting
- Fuer_den_Anschluss_an_IO_Link_Master_mittels_bewaehrter_M12_Steckverbindung
Application
Application | detection of objects on transport equipment | |
---|---|---|
Radio approval for | USA; Canada; EU/RED; Australia; China; Singapore; Japan; Taiwan; India | |
Note on radio approval |
|
Electrical data
Operating voltage [V] | 19.2...28.8 DC |
---|---|
Current consumption [mA] | < 50 |
Protection class | III |
Operating frequency [MHz] | 13,56 |
RFID standard | ISO 15693 |
Detection zone
Distance to the ID tag [mm] |
|
---|
Interfaces
Communication interface | IO-Link | ||||
---|---|---|---|---|---|
Transmission type | COM2 (38,4 kBaud) | ||||
IO-Link revision | 1.1 | ||||
Profiles | Smart Sensor: Device Identification | ||||
SIO mode | no | ||||
Required master port type | A | ||||
Supported DeviceIDs |
|
Operating conditions
Ambient temperature [°C] | -20...60 |
---|---|
Storage temperature [°C] | -25...80 |
Protection | IP 67; IP 69K |
Tests / approvals
Shock resistance |
|
||||
---|---|---|---|---|---|
Vibration resistance |
|
||||
Electrical protection |
|
Mechanical data
Weight [g] | 175.8 |
---|---|
Housing | cylindrical |
Mounting | non-flush mountable |
Dimensions [mm] | M30 x 1.5 / L = 70 |
Thread designation | M30 x 1.5 |
Materials | housing: stainless steel (304/1.4301); Protective cover: PPS |
Displays / operating elements
Display |
|
---|
Аксесуари
Items supplied |
|
---|
Remarks
Pack quantity | 1 pcs. |
---|
Electrical connection
Connection | Connector: 1 x M12; coding: A |
---|