RFID UHF compact unit
DTI901
DTRUHFA HLRWIOUS04
RFID UHF compact unit
DTI901
DTRUHFA HLRWIOUS04
- Для надійної ідентифікації ID-транспондерів на контейнерах із деталями та продукції
- RFID UHF read/write head for long range
- Високий ступінь захисту для відповідності вимогам складних умов експлуатації
- Для підключення до майстру IO-Link версії 1.1 за допомогою роз'єму М12
Application
Application | detection of objects on transport equipment |
---|---|
Radio approval for | Canada; USA |
Electrical data
Operating voltage [V] | 18...30 DC |
---|---|
Current consumption [mA] | < 250 |
Power consumption [W] | 4.8 |
Protection class | III |
Operating frequency [MHz] | 902...928 |
RFID standard | EPC Class1 GEN2/ISO 18000-63 |
Transmission power EIRP [mW] | 200; (maximum: 410 mW) |
Interfaces
Communication interface | IO-Link | ||||
---|---|---|---|---|---|
Transmission type | COM3 (230,4 kBaud) | ||||
IO-Link revision | 1.1 | ||||
Supported DeviceIDs |
|
Operating conditions
Ambient temperature [°C] | -20...60 |
---|---|
Storage temperature [°C] | -25...80 |
Protection | IP 67 |
Tests / approvals
Shock resistance |
|
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Vibration resistance |
|
||||||||
Electrical protection |
|
||||||||
UL approval |
|
Mechanical data
Weight [g] | 635.8 |
---|---|
Dimensions [mm] | 120 x 50 x 113 |
Materials | PBT; PC; stainless steel; aluminium |
Displays / operating elements
Display |
|
---|
Remarks
Pack quantity | 1 pcs. |
---|
Electrical connection
Connector: 1 x M12; coding: A |