• Продукти
  • Промисловості
  • IIoT & Рішення
  • Сервіс
  • Компанія
  1. Продукти
  2. Обробка зображення / Ідентифікація
  3. RFID
  4. Компактні RFID пристрої з інтерфейсом CANopen для рухомої техніки
  5. DTM427

RFID read/write head with CAN interface and SAE J 1939 protocol

DTM427

DTMHF GNRWCJUS03

RFID read/write head with CAN interface and SAE J 1939 protocol

DTM427

DTMHF GNRWCJUS03

  • RFID read/write head HF for flush mounting
  • All in one unit: antenna, evaluation and SAE J 1939 interface
  • Підходить для застосування в рухомій техніці
  • Високий ступінь захисту для відповідності вимогам складних умов експлуатації
  • Великий діапазон робочої температури та висока стійкість до ударів і вібрації
  • ce
  • ukca
  • e1r
  • cul
Application
Radio approval for USA; Canada; EU/RED; Australia; Japan; China; Taiwan; India; Singapore; Ukraine
Note on radio approval
The list of countries applying the European Radio Equipment Directive 2014/53/EU (RED) can be found under “Downloads”.
Electrical data
Operating voltage [V] 9...32 DC
Current consumption [mA] < 50 (24 V) / < 80 (12 V)
Protection class III
Operating frequency [MHz] 13,56
RFID standard ISO 15693
Detection zone
Distance write/read head front [mm] 180
Distance write/read head side [mm] 65
Distance to the ID tag [mm]
≤ 40
Interfaces
Communication interface CAN
CAN
Protocol J1939
Operating conditions
Ambient temperature [°C] -40...85
Storage temperature [°C] -40...85
Protection IP 67; IP 69K
Tests / approvals
Shock resistance
EN 60068-2-27 40 g 6 ms / repetitive
EN 60068-2-27 50 g 11 ms / not repetitive
Vibration resistance
EN 60068-2-6 10 g 10...2000 Hz
MTTF [ANN] 477
Mechanical data
Weight [g] 139.5
Housing threaded type
Dimensions [mm] M18 x 1 / L = 70
Thread designation M18 x 1
Materials housing: stainless steel; Protective cover: PPS; LED window: PEI
Displays / operating elements
Display
operation 1 x LED, green
CAN communication 1 x LED, red
tag communication 1 x LED, yellow
Remarks
Remarks
Singapore Not approved for operation, for export only.
Pack quantity 1 pcs.
Electrical connection
Connector: 1 x M12; coding: A