• Продукти
  • Промисловості
  • IIoT & Рішення
  • Сервіс
  • Компанія
  1. Продукти
  2. Діагностичний контроль технічного стану
  3. Сигналізація та зображення
  4. Світлодіодні стрічки для освітлення та сигналізації
  5. DV1004

LED strip RGBW

DV1004

LED-Stripe-RGBW-1000mm-IP68

LED strip RGBW

DV1004

LED-Stripe-RGBW-1000mm-IP68

  • Світлодіоди червоного, зеленого, синього та білого кольорів можна активувати через окремі з'єднання
  • Надзвичайно міцна, повністю закрита конструкція зі ступенем захисту IP 68
  • Вигнуте або пряме встановлення
  • Потужні світлодіоди для високої світловіддачі
  • ce
Application
Application signalling machine conditions
Electrical data
Operating voltage [V] 21.6...26.4 DC
Nominal voltage DC [V] 24; (to SELV/PELV)
Current consumption [mA] 1600
Colour temperature [K] 4000
Luminous flux [lm] red: 101.2; green: 188.8; blue: 37; white: 285.2
Note on luminous flux [lm]
luminous flux indications refer to one meter of LED strip
Typ. lifetime [h] 30000
Inputs
Input circuit of digital inputs 24 V PNP
Operating conditions
Ambient temperature [°C] -20...45
Max. relative air humidity [%] 90
Max. height above sea level [m] 4000
Protection IP 68
Pollution degree 2
Tests / approvals
Approval IEC 62471; IEC 62031
Mechanical data
Weight [g] 123.8
Dimensions [mm] 1015 x 14.2 x 4.5
Displays / operating elements
Display
signalling machine conditions LED, multi-colour RGB
mounting light LED, white
Remarks
Pack quantity 1 pcs.
Electrical connection
Cable: 0.3 m
Connector: M12; coding: A
Diagrams and graphs