• Продукти
  • Промисловості
  • IIoT & Рішення
  • Сервіс
  • Компанія
  1. Продукти
  2. Аксесуари
  3. Монтажне приладдя та технологія кріплення
  4. Кріпильні хомути
  5. E10014

Mounting clamp

E10014

MOUNTING CLAMP D6.2 MM

Mounting clamp

E10014

MOUNTING CLAMP D6.2 MM

  • Для монтажу циліндричних датчиків
  • Просте, швидке та недороге кріплення
  • Надійне кріплення за допомогою двох гвинтів
Mechanical data
Weight [g] 8.4
Dimensions [mm] 12.4 x 26 x 20
Inside diameter [mm] 6.2
Materials PPE
Аксесуари
Items supplied
screws: 2 x M3 x 16
Remarks
Pack quantity 1 pcs.