Wirable valve connector
E10058
VALVE PLUG TYPE A
Wirable valve connector
E10058
VALVE PLUG TYPE A
- Надійне підключення клапанів у полі
- Кутове виконання для місць з обмеженим простором
- Широкий діапазон робочих температур
Application
Special feature | Free from silicone |
---|---|
Free from silicone | yes |
Electrical data
Operating voltage [V] | < 45 AC / < 70 DC |
---|---|
Max. current load total [A] | 16 |
Operating conditions
Ambient temperature [°C] | -40...125 |
---|---|
Protection | IP 65 |
Mechanical data
Weight [g] | 28 |
---|---|
Dimensions [mm] | 42 x 29 x 28 |
Materials | PA |
Moulded-body material | PA |
Remarks
Pack quantity | 1 pcs. |
---|
Electrical connection
terminals: ...1.5 mm²; Cable sheath: Ø 6...8 mm |
Electrical connection - socket
Connection | Connector: 1 x valve plug type A DIN, angled; Moulded body: PA |
---|